• Inicio
  • 153-5656: Batería de arranque húmeda de alto rendimiento superior
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    153-5656: Batería de arranque húmeda de alto rendimiento superior

    Número de pieza: 153-5656
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Batería de salida alta de alta calidad con capacidad de amperios de arranque en frío 650 de 12 voltios

    Descripción:
    Las baterías Cat® suministran a su equipo la energía necesaria para operar.

    Atributos:
    1) Capacidad de amperaje de arranque en frío líder en la industria
    2) Máxima resistencia a la vibración
    3) Los diseños libres de mantenimiento o de bajo mantenimiento están disponibles en configuraciones en seco y húmedas

    Aplicación:
    Ideal para aplicaciones de la máquina y el motor Cat.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Amperios de arranque en frío (CCA): 0, 650
    • Ancho (pulg): 6.85
    • Aplicación: Inicio, 0
    • Capacidad de amperios/h a 20 h: 52, 0
    • Capacidad de reserva (RC) en minutos: 0, 110
    • Longitud (pulg): 0, 10.98
    • Tamaño de grupo: 24
    • Terminal: Prisionero roscado, 0
    • Tipo de batería: 0, Húmedo
    • Tipo de equipo: INDUSTRIAL, CAMIÓN, AGRÍCOLA
    • Tipo de mantenimiento: 0, Libre de mantenimiento
    • Tipo de rejilla: diseño de rejilla de aleación de calcio y plata, 0
    • Voltios: 0, 12