+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    153-5690: Batería de arranque seca de alto rendimiento superior

    Número de pieza: 153-5690
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Batería de salida alta de alta calidad con capacidad de amperios de arranque en frío 765 de 6 voltios

    Descripción:
    Las baterías Cat® suministran a su equipo la energía necesaria para operar.

    Atributos:
    1) Capacidad de amperaje de arranque en frío líder en la industria
    2) Máxima resistencia a la vibración
    3) Los diseños libres de mantenimiento o de bajo mantenimiento están disponibles en configuraciones en seco y húmedas

    Aplicación:
    Ideal para aplicaciones de la máquina y el motor Cat.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Amperios de arranque en frío (CCA): 765
    • Aplicación: Inicio
    • Capacidad de amperios/h a 20 h: 90
    • Capacidad de reserva (min): 210
    • Longitud (pulg): 10,24
    • Tamaño de grupo: 2
    • Terminal: Bornes SAE
    • Tipo de batería: Seco
    • Tipo de mantenimiento: De bajo mantenimiento
    • Tipo de rejilla: Construcción híbrida
    • Voltaje (voltios): 6
    • Ácido nominal de llenado (qt): 4,8
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.