153-5700: Batería 4D de 12 V
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    153-5700: Batería 4D de 12 V

    Número de pieza: 153-5700
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    12-Volt 4D Premium High Output Maintenance-Free Accessible Battery

    Descripción:
    La batería de salida alta de primera calidad de 12 voltios que no requiere mantenimiento está diseñada para soportar los entornos más exigentes. Cuenta con un diseño resistente a la vibración y con terminales forjados que evitan la corrosión. Una prueba de vibración de 100 horas garantiza que nuestras baterías durarán cinco veces más que las de otras marcas. La caja reforzada proporciona una protección inigualable y la ventilación de seguridad de supresión de fuego evita que una chispa accidental ingrese a la batería.
    Esta batería está equipada con tapas extraíbles que permiten el acceso fácil para revisar y mantener los niveles de electrolito y medir la densidad. El acceso para mantener los niveles de fluidos de electrolito es importante para maximizar la vida útil de la batería.
    Esta batería ofrece 1125 amperios de arranque en frío, 305 minutos de capacidad de reserva y capacidad de 145 amperios por hora, lo que la hace ideal para aplicaciones de arranque en climas fríos.
    Las baterías Cat se establecen con un estándar más alto que la competencia con más de 100 pruebas de rendimiento distintas para garantizar la entrega de potencia inigualable. Nuestras baterías de salida alta de primera calidad duran tres veces más que las baterías convencionales y pueden recargarse rápidamente, lo que reduce el tiempo de inactividad y permite el reinicio rápido.
    Atributos:
    • batería accesible de salida alta de primera calidad de 12 V que no requiere mantenimiento
    • 1125 amperios de arranque en frío
    • 305 minutos de capacidad de reserva
    • capacidad de 145 amperios por hora
    • tamaño de grupo 4D BCI

    Aplicaciones:
    • aplicaciones de alta vibración
    • corriente eléctrica
    • máquina
    • camiones y autobuses de carretera
    • construcción y minería

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Amperios de arranque en frío (CCA): 1.125
    • Aplicación: Inicio
    • CA: 1.350
    • Capacidad de amperios/h a 20 h: 145
    • Capacidad de reserva (min): 305
    • Longitud (pulg): 20,47
    • Tamaño de grupo: 4D
    • Tapas de ventilación accesibles: Tapas de ventilación accesibles
    • Terminal: Bornes SAE
    • Tipo de batería: Húmedo
    • Tipo de equipo: INDUSTRIAL, CAMIÓN, AGRÍCOLA
    • Tipo de mantenimiento: Libre de mantenimiento
    • Tipo de rejilla: Diseño de rejilla de aleación de calcio y plomo
    • Voltaje (voltios): 12
    whex
    M322F, M316F, M320F, M323F M318F

    lhd
    R1600G

    fp
    541, 551, TK752, TK751 552, 1390, TK1051, TK741

    track loaders
    963K

    ttl
    973C, 963K, 963D

    motor graders
    12M, 160MAWD, 140M2AWD, 160M, 140M, 14LAWD, 140MAWD, 140K

    track type tractors
    D7R

    articulated trucks
    730C, 725C2, 735C, 730C2EJ, 735B, 735DLRC 730C2, 730DEJ 730DEJLRC 735D 730CEJ, 730D 730DLRC

    pipe
    572R, 589, 572R II

    exc
    M318F

    adt
    735B, 740, 735, 740B, 740 GC 735 OEM 725C, 730C, 735C, 730C2 EJ

    ttt
    D6R, D6R II D7R XR D7R II D7R LGP D7R

    mg
    12M, 120M, 12M 2 12H ES 12H NA 120H ES 135H, 14M3, 160M 3 AWD 12H, 120M 2 160H, 140H NA 14M-3 143H, 160M 2 140M, 14H, 140M 2 160M, 120H, 140M 3 135H NA 120H NA 14H NA 140M 3 AWD 140H, 160H NA 12M 3 160M 3 163H, 160H ES 140H ES 163H NA 160K, 14M, 14L 12M 3 AWD

    mh
    MH3024, MH3022, MH3026

    wheel excavators
    M316F