+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    153-5720: Batería de arranque húmeda de alto rendimiento superior

    Número de pieza: 153-5720
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Batería de Salida Alta de Calidad Superior con Capacidad de Amperios de Arranque en Frío 1.500 de 12 voltios

    Descripción:
    Las baterías Cat® suministran a su equipo la energía necesaria para operar.

    Atributos:
    1) Capacidad de amperaje de arranque en frío líder en la industria
    2) Máxima resistencia a la vibración
    3) Los diseños libres de mantenimiento o de bajo mantenimiento están disponibles en configuraciones en seco y húmedas

    Aplicación:
    Ideal para aplicaciones de la máquina y el motor Cat.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Amperios de arranque en frío (CCA): 1.500
    • Ancho (mm): 275
    • Aplicación: Inicio
    • CA: 1.800
    • Capacidad de amperios/h a 20 h: 210
    • Capacidad de reserva (min): 465
    • Longitud (mm): 520
    • Tamaño de grupo: 8D
    • Tapas de ventilación accesibles: Tapas de ventilación accesibles
    • Terminal: Bornes SAE
    • Tipo de batería: Húmedo
    • Tipo de equipo: CAMIÓN, INDUSTRIAL, AGRÍCOLA
    • Tipo de mantenimiento: Libre de mantenimiento
    • Tipo de rejilla: Diseño de rejilla de aleación de calcio y plomo
    • Voltaje (voltios): 12
    forwarders
    584, 584HD

    cold planers
    PM-201, PM-565B

    off highway trucks
    785D, 797B, 793FOEM, 793FXQ, 793B, 789D, 793F, 793D, 793FCMD, 793C, 797F, 785C, 795FAC, 797FXQ, 795FXQ, 789DXQ, 793FAC, 797, 785G

    motor graders
    24M

    rotary blasthole drills
    MD6310

    large mining products
    6020B