154-1580: Arandela plana con zinc lamelar
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    154-1580: WASHER-HARD

    Número de pieza: 154-1580
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Flat Washer

    Cat bolts and matching hardened washers and nuts form a matched system which produces consistently high clamp loads.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Zinc lamelar
    • Descripción del material: Steel- Hardened (1000 Mpa MIN yield strength)
    • Endurecido:
    • Notas acerca de acabados: Caterpillar está cambiando de un revestimiento de zinc a un acabado de zinc lamelar para muchas de las arandelas. Con el nuevo recubrimiento, se mejora la protección contra la corrosión a 720 horas. Hasta que se termine el suministro del acabado actual, puede recibir cualquier acabado debido al proceso de agotamiento.
    • Recubrimiento: Zinc-Flake (720 h Salt Spray)
    • Tipo de arandela: arandela plana
    earthmoving compactor
    826G 826H 826G II

    wheel-type loader
    938G 938H 924G 924H 914G 938G II 966K XE 910G 914G2 928G 924GZ 928H

    petroleum products
    CX35-P800 C175-16 TH35-C15I CX31-C15I TH31-E61 TH35-E81 CX31-P600

    engine - generator set
    C175-16 3516 3516B 3516E C175-20 3516C

    off-highway truck
    797F 793F AC 794 AC 795F AC 793F OEM MT4400D AC 793F 795F XQ 793F CMD 797B 797 793F XQ

    engine - industrial
    C175-16 C175-20

    track-type loader
    953D 963D

    work tool
    PIN GRAB

    cold planer
    PM620 PM820 PM622 PM825 PM822

    motor grader
    14M3 14M-3

    material handler
    MH3024 MH3022 MH3026

    wheeled excavator
    M316F M320F M318F M322F M314F M323F

    skid steer loader
    272C 299C 246C 299D2 287C 299D XHP 299D 262C 279C 297C 289C2 287C2 262C2 299D2 XHP 272D XHP 272D 277C 277C2 256C 289C 279C2

    wheel dozer
    844K 824G 824H 844H 824G II 844

    pipelayer
    PL61

    integrated toolcarrier
    IT14G IT28G IT38G IT38H IT14G2

    excavator
    M315F 349E L M318F 345D

    wheel tractor-scraper
    621H 623H 627H 637K 623K 631K 627K LRC 621K OEM 621K

    expanded mining products
    6015B 6020B

    track-type tractor
    D7E D7R II D7R D6R II D6R III D9R D6N D7E LGP D7R XR D6K2 D6R STD D9T D6R XL D6K2 XL D7R LGP D6R D6K XL D6K LGP D6N LGP D6K2 LGP