154-4482: Sello de labio PTFE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    154-4482: Sello de labio PTFE

    Número de pieza: 154-4482
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Sello de labio PTFE

    Descripción:
    Los sellos del cigüeñal retienen el aceite del motor y evitan que la contaminación externa entre en el sistema de lubricación del motor.

    En los sellos diseñados para aplicaciones secas (interfaz aire a fluido), generalmente, se incluyen un labio primario que previene la fuga de aceite del motor y un labio contra polvo. Para las aplicaciones húmedas (interfaz fluido a fluido), el labio contra polvo se reemplaza por un labio auxiliar que sirve para bombear el fluido externo hacia fuera del motor. Algunos sellos tienen un manguito de plástico para ayudar en el proceso de instalación.

    Atributos:
    Los sellos del cigüeñal Cat® están diseñados precisamente para funcionar en estas aplicaciones exigentes. Deben poder soportar velocidades altas de rotación, temperaturas elevadas y el movimiento axial de alta frecuencia.

    El sistema de sellado Cat® utiliza un diseño resistente, pruebas y un proceso de validación. Adquiera el sello Cat® original más reciente para proteger su inversión.

    Aplicaciones:
    Los sellos del cigüeñal se usan en los cigüeñales de los motores y en otras aplicaciones de rotación a alta velocidad, por ejemplo, algunas bombas de agua.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Material de sellado principal: Plástico
    earthmoving compactor
    816F 815F 815B

    challenger
    65C 65D

    wheel-type loader
    960F 966F II 970F 972G 950E 966F 988K XE 950B/950E 924G 966G 950B 966E 966D

    engine - generator set
    G3306 3306B 3306 3304B 3304 XQG135 G3306B

    engine - truck
    3306B 3306 3306C 1673C

    petroleum products
    G3306B

    wheel-type skidder
    545 528B 515 525 530B

    engine - machine
    3306

    engine - industrial
    3304 3306 G3304B D333C G3304 3306B D330C G3306 G3306B

    track-type loader
    973C 973

    articulated dump truck
    D250E D250E II D300E II D300E

    motor grader
    12H NA 140G 12H ES 14H NA 160H NA 14G 140H ES 12G 140H 160H 12H 140H NA 143H 130G 163H NA 160H ES

    wheeled excavator
    W330B

    track-type skidder
    D4HTSK III 517 527

    wheel dozer
    814F

    excavator
    235B 350-A 330B L 235D 330B 330-A 330 L 330-A L 350-A L 330B LN 235C

    pipelayer
    572R

    marine products
    3306B 3304B 3304 3306 3412C

    wheel tractor-scraper
    611 637E 627B 615C II 627E 615C 615 637G 627F 627G

    track-type tractor
    D6R D7R D7H D6G SR D6H D6 D7G D7E D6D D6G2 LGP D6G2 XL D6H XR D6H II D6G D6E D7E LGP D6H XL D4E SR D5E D7G2 D4H D6 XE

    load, haul, dump
    R1300 R1300G