154-8741: Sello anular FKM (75)
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    154-8741: O-Ring

    Número de pieza: 154-8741
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    O-ring

    Description:
    O-Rings are mainly used in static application as both axial or radial seals to prevent leakage and contamination.

    Attributes:
    Cat® O-Rings are made from materials that are matched to the fluids, temperatures and pressures found in Cat® engines and machines. The materials resist wear and extrusion, and provide superior resistance to seal compression set. In addition, certain Cat® O-Rings are coated with PTFE to minimize seal twisting and cutting during seal installation.

    Dimensions of our O-Rings are consistently held to tight tolerances to ensure they fit properly into seal grooves with the necessary seal compression.

    With over 2500 O-Rings in different sizes and materials, Cat® O-Rings are your best solution for your Cat and other mobile equipment O-Ring needs.

    Cat® sealing system uses a robust design, testing, and validation process. Buy the latest Genuine Cat seal to protect your investment.

    Applications:
    O-Rings are used in a wide variety of applications throughout the entire Cat® product line.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Carbon black (airborne, unbound particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Aplicaciones: Aplicaciones de temperatura alta que requieren resistencia al aire, combustibles, lubricantes y fluidos hidráulicos
    • Compatible con: Lubricantes a base de diéster; hidrocarburos halogenados (más de 100 °C); muy resistentes al ajuste de compresión; fluidos de petróleo; fluidos a base de éster-fosfato; fluidos de silicona; algunos ácidos
    • Descripción del material: Con FKM se proporciona un rendimiento superior en la mayoría de las aplicaciones, incluidas las de aire, aceite del motor, combustible diésel, aceite hidráulico, fluido de transmisión automática y biodiésel. La mayoría de las formulaciones de FKM no deberían usarse con refrigerantes o urea. FKM es eficaz a altas temperaturas y posee una buena resistencia a la abrasión y al corte.
    • Diámetro de sección transversal (pulg): 0,1
    • Diámetro interno (pulg): 9,74
    • Material: FKM: fluoroelastómero, FKM (75)
    • No compatible con: Aminas; fluidos para frenos; refrigerante del motor; fluidos resistentes al fuego; cetonas; vapor; agua
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Primary Sealing Material: Rubber
    • Recubrimiento: PTFE: politetrafluoroetileno
    • Seal/O-Ring Type: Standard
    • Tamaño del tablero de instrumentos (pulg): 178
    • Temperatura (°F): -40 - 350
    3500
    3512BHD, 3516BHD

    forest products
    580, HH75, 580B, 560B, HH44 DE

    engine - generator set
    PM3516, 3512B, 3516B, 3516C, PM3512

    petroleum products
    3516C

    off-highway truck
    797

    engine - industrial
    3516C