156-5197: Sello anular EPDM (70)
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    156-5197: Sello anular EPDM (70)

    Número de pieza: 156-5197
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello anular

    Descripción:
    Los sellos anulares se usan para el sellado estático y algunas aplicaciones dinámicas.

    Atributos:
    Los sellos anulares Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Los materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello. Además, algunos sellos anulares Cat están recubiertos con PTFE para minimizar las posibilidades de que el sello se tuerza o corte durante la instalación.

    Las dimensiones de nuestros sellos anulares se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la compresión del sello necesaria.

    Con más de 2.500 sellos anulares de diferentes tamaños y materiales, los sellos anulares Cat son la mejor solución para los equipos Cat u otros equipos móviles que necesiten esta pieza.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos anulares se usan en muchas uniones estáticas y dinámicas en las máquinas y los motores Cat.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Aplicaciones: Sistemas de enfriamiento de motor enfriados por ebullición
    • Compatible con: Alcoholes; fluidos para frenos de automóviles; agua caliente, fría; cetonas; ozono y luz solar; fluidos a base de éster-fosfato; fluidos de silicona; algunos ácidos diluidos; vapor (200 °C máx.); vapor (400 °F máx.)
    • Descripción del material: El EPDM posee una excelente resistencia en aplicaciones de refrigerante o urea y también funciona bien en las de aire. No lo use en aquellas de aceite del motor, combustible diésel, aceite hidráulico, fluido de transmisión automática o biodiésel. Tiene buena resistencia a la abrasión y al corte.
    • Diámetro de sección transversal (mm): 5,33
    • Diámetro de sección transversal (pulg): 0,21
    • Diámetro interno (mm): 576
    • Diámetro interno (pulg): 22,68
    • Diámetro interno del sello (mm): 576,00
    • Material: EPDM: dieno propilenetileno modificado, EPDM (70)
    • No compatible con: Combustibles aromáticos; lubricantes diéster; fluidos a base de petróleo
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Recubrimiento: Ninguna
    • Temperatura (°C): -55 - 135
    • Temperatura (°F): -67 - 275
    off-highway truck
    797B, 797