157-0305: Luz halógena
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    157-0305: Luz halógena

    Número de pieza: 157-0305
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Luz de trabajo halógena alta de 24 voltios

    Descripción:
    Las luces halógenas resistentes a los impactos Cat® pueden soportar la vibración y las condiciones ambientales adversas de la mayoría de los sitios de trabajo y cumplen con las especificaciones Cat para la resistencia al rociado de agua y la vibración. Las luces halógenas resistentes a los impactos son mejores que las bombillas estándar en cuanto a la vida útil de las bombillas y al brillo. Cuando necesite una opción rentable que pueda manipular sus largas horas de trabajo y las aplicaciones de alta vibración, confíe en las luces de trabajo halógenas resistentes a los impactos Cat.
    Atributos:
    • luz alta
    • montaje suspendido
    • 24 V
    • conector DT integral
    Aplicaciones:
    • aplicaciones de alta vibración

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Bisphenol A (BPA), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho (pulg): 5.98
    • Longitud (pulg): 5.79
    • Patrón de lente: Luces altas
    • Tipo de conector: integral DT
    • Tipo de lentes: High beam
    • Tipo de luz: luces de trabajo halógenas
    • Tipo de montaje: Suspendido: sin soporte de montaje
    • Voltaje (voltios): 24
    track-type tractor
    D11R, D10T, D10R

    wheel tractor-scraper
    623G, 621G, 627G, 631G, 637G

    underground articulated truck
    AD55

    motor grader
    120H, 160H, 24 14H, 12H, 16H, 135H, 24M, 143H, 140H, 163H

    wheel dozer
    854K, 854G, 844, 844H

    off-highway truck
    777D, 773E, 771D, 793C, 789C, 69D, 785C, 769D, 776D, 773D, 784C, 775E