158-6563: Sello anular HNBR (78)
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    158-6563: Sello anular HNBR (78)

    Número de pieza: 158-6563
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello anular

    Descripción:
    Los sellos anulares se usan para el sellado estático y algunas aplicaciones dinámicas.

    Atributos:
    Los sellos anulares Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Los materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello. Además, algunos sellos anulares Cat están recubiertos con PTFE para minimizar las posibilidades de que el sello se tuerza o corte durante la instalación.

    Las dimensiones de nuestros sellos anulares se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la compresión del sello necesaria.

    Con más de 2.500 sellos anulares de diferentes tamaños y materiales, los sellos anulares Cat son la mejor solución para los equipos Cat u otros equipos móviles que necesiten esta pieza.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos anulares se usan en muchas uniones estáticas y dinámicas en las máquinas y los motores Cat.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Aplicaciones: Selladores de acondicionador de aire para automóviles; sellos de refuerzo flexible para temperatura alta; sellos de servodirección para temperatura alta; sellos hidráulicos para temperatura alta; sellos medios de camisa de cilindro
    • Compatible con: Resistente a la abrasión; combustibles diésel; lubricantes diéster; ozono; aceites a base de petróleo; grasas; refrigerante HFC: 134a (sin freón); fluidos de silicona; vapor; refrigerantes del motor a base de agua
    • Descripción del material: El HNBR posee una excelente resistencia a la abrasión y al corte. Funciona bien en aplicaciones de aire, aceite del motor, combustible diésel, aceite hidráulico y fluido de transmisión automática. Algunas formulaciones pueden utilizarse con refrigerante o urea. No lo use con biodiésel.
    • Diámetro de sección transversal (mm): 5,33
    • Diámetro de sección transversal (pulg): 0,21
    • Diámetro interno (mm): 304,2
    • Diámetro interno (pulg): 11,98
    • Diámetro interno del sello (mm): 304,17
    • Material: HNBR: nitrilo hidrogenado, HNBR (78)
    • No compatible con: Gasolinas aromáticas y oxigenadas; fluidos para frenos para automóviles y aeronaves; hidrocarburos clorados; éteres; cetonas; fluidos a base de éster-fosfato
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Primary Sealing Material: Rubber
    • Recubrimiento: Ninguna
    • Seal/O-Ring Type: Standard
    • Tamaño del tablero de instrumentos (pulg): 381
    • Temperatura (°C): -40° - 121°
    • Temperatura (°F): -40° - 275°
    oem solutions
    CX28

    3500
    G3512H, G3520, 3512H

    engine - generator set
    G3512E

    engine - industrial
    3516B, G3512E

    off-highway truck
    793D, 793C, 793B