159-0313: ADAPTADOR
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    159-0313: ADAPTADOR

    Número de pieza: 159-0313
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Adaptador de vertedera

    Descripción:
    Adaptador de vertedera de 3' (906 mm).

    Atributos:
    Separación amplia
    Tamaño del perno: 0,75" (19 mm)

    Aplicación recomendada:
    Sistema GraderBits.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Material resistente a la abrasión: Opción estándar
    motor grader
    12M, 160H, 140M, 160H NA 140H ES 140H NA 160M, 140H, 143H, 14H, 160H ES 120M, 163H NA 14M, 14H NA 163H