159-0317: ADAPTADOR
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    159-0317: ADAPTADOR

    Número de pieza: 159-0317
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Adaptador de vertedera

    Descripción:
    Adaptador de vertedera de 4' (1211 mm)

    Atributos:
    Espacio estrecho
    Tamaño del perno: 0,75" (19 mm)

    Aplicación recomendada:
    Sistema GraderBits

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Material resistente a la abrasión: Opción estándar
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.