+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    159-0464: Adaptador de la serie J (lado pasador)

    Número de pieza: 159-0464
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Adaptador de Pasador Lateral Central J460

    Descripción:
    Adaptador Central J460 que se ajusta a una cuchilla de 50 mm con una corona cónica de 22,5 grados.

    Atributos:
    Los adaptadores de dos correas Cat® presentan un perfil más bajo que el adaptador montado a ras, lo que permite más penetración y mayor productividad.

    Aplicación recomendada:
    Cucharón de la excavadora hidráulica.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Accesorio: Soldado
    • Machine (Máquina): Excavadora
    • Material resistente a la abrasión: Opción estándar
    • Posición: Central
    • Tamaño de adaptador: J460
    track excavators
    349DL, 345CL, 323D2L, 330CLN, 349E, 336D2LXE, 325BL, 336EL, 336D2XE, 336D2, 345BIIL, 329D2L, 329EL, 330CL, 345BII, 330D2L, 330C, 336D, 345BL, 336DL, 324D, 326D2L, 322BLN, 336FLXE, 336FL, 330B, 330BL, 336FXE, 336F 349FLVG, 349FL, 349F, 349D, 330, 330D, 345C, 336D2L, 330BLN, 322CL, 325DL, 330DL, 340D2L, 336ELH, 324DL, 345DL, 322BL, 329DL, 345CLWVG, 324EL, 336E, 345D, 325BLN, 323DL, 349EL, 350, 345CLVG, 336FLH, 349DLVG, 325CLN, 329D, 350L, 349ELVG, 326DL, 330L, 329E, 336D2GC, 325B, 336EH, 329D2, 324E, 322C, 325CL, 325D, 340DL, 326D2, 345DLVG