+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    159-0465: Adaptador de la serie J (lado pasador)

    Número de pieza: 159-0465
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Adaptador Derecho con Pasador Lateral J460

    Descripción:
    Adaptador Derecho J460 para ajustarse a un borde de 50 mm con un ángulo biselado de 22,5 grados

    Atributos:
    Los adaptadores de dos correas Cat® presentan un perfil más bajo que el adaptador montado al ras, lo que permite más penetración y mayor productividad.

    Aplicación recomendada:
    Cucharón de la excavadora hidráulica.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Accesorio: Soldado
    • Machine (Máquina): Excavadora
    • Material resistente a la abrasión: Opción estándar
    • Posición: Lado derecho
    • Tamaño de adaptador: J460
    track excavators
    345BIIL, 336EH, 336D2XE, 324DL, 325B, 336DL, 329D2L, 349D, 330C, 336EL, 345DLVG, 330BL, 330D2L, 325CL, 345BII, 345DL, 326D2, 336E, 329D2, 330DL, 345C, 325DL, 322CL, 330CL, 340D2L, 345BL, 336D2L, 336ELH, 322BL, 329DL, 324EL, 345CLWVG, 336D2, 330B, 349E, 345D, 325BLN, 329EL, 324D, 325BL, 323DL, 336D, 350, 349EL, 345CLVG, 345CL, 336FLH, 349DLVG, 325CLN, 330D, 330BLN, 330, 326D2L, 329D, 350L, 330L, 329E, 326DL, 349ELVG, 324E, 336D2GC, 322C, 349DL, 322BLN, 325D, 340DL, 336D2LXE, 330CLN, 323D2L, 349FLVG, 336F 349F, 336FL, 336FLXE, 336FXE, 349FL