159-0554: Adaptador (pasador lateral) Serie J
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    159-0554: Adaptador (pasador lateral) Serie J

    Número de pieza: 159-0554
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Adaptador Central con Pasador Lateral J550 con ARM

    Descripción:
    El Adaptador Central J550 se ajusta a una cuchilla de 50 mm con una corona cónica de 22,5 grados.

    Atributos:
    Los adaptadores de dos correas Cat® presentan un perfil más bajo que el adaptador montado a ras, lo que permite más penetración y mayor productividad. Con la opción ARM se proporciona un revestimiento de carburo de tungsteno para proteger las superficies de mayor desgaste, como las superficies del adaptador. Gracias al ARM se extiende la vida útil en aplicaciones de mayor abrasión hasta en 5 veces más de una pieza desprotegida.

    Aplicación recomendada:
    Cucharón del cargador de ruedas.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Accesorio: Soldado
    • Machine (Máquina): Cargador
    • Material resistente a la abrasión: Opción ARM
    • Posición: Central
    • Tamaño de adaptador: J550
    wheel-type loader
    988F II