+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    159-0556: Adaptador de la serie J (lado pasador)

    Número de pieza: 159-0556
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Adaptador Izquierdo con Pasador Lateral J550 con ARM

    Descripción:
    El Adaptador Izquierdo J550 se ajusta a una cuchilla de 50 mm con una corona cónica de 22,5 grados

    Atributos:
    Los adaptadores de dos correas Cat® presentan un perfil más bajo que el adaptador montado a ras, lo que permite más penetración y mayor productividad. Con la opción ARM se proporciona un revestimiento de carburo de tungsteno para proteger a las superficies de mayor desgaste, como las superficies del adaptador. Gracias al ARM se extiende la vida útil en aplicaciones de mayor abrasión hasta 5 veces más que una pieza desprotegida.

    Aplicación recomendada:
    Cucharón del cargador de ruedas.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Accesorio: Soldado
    • Machine (Máquina): Cargador
    • Material resistente a la abrasión: Opción ARM
    • Posición: Lado izquierdo
    • Tamaño de adaptador: J550
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.