+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    159-0605: Adaptador de la serie J (lado pasador)

    Número de pieza: 159-0605
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Adaptador Derecho con Pasador Lateral J600

    Descripción:
    El Adaptador Derecho J600 se ajusta a una cuchilla de 70 mm con una corona cónica de 22,5 grados.

    Atributos:
    Los adaptadores de dos correas Cat® presentan un perfil más bajo que el adaptador montado a ras, lo que permite más penetración y mayor productividad.

    Aplicación recomendada:
    Cucharón de la excavadora hidráulica.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Accesorio: Soldado
    • Machine (Máquina): Cargador
    • Material resistente a la abrasión: Opción ARM
    • Posición: Esquina
    • Tamaño de adaptador: J600
    track excavators
    385BL, 385C, 385B, 385CL