159-3138: CONJUNTO DE BOMBA: AGUA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    159-3138: CONJUNTO DE BOMBA: AGUA

    Número de pieza: 159-3138
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Juego de grupo de bomba de agua

    Descripción:

    • Este juego está compuesto por las empaquetaduras y los sellos para volver a instalar la bomba de agua principal y las tuberías adjuntas.


    Atributos:

    • Los juegos se diseñan para la comodidad que usted necesita: se preempaquetan, se piden con un único número de pieza y se entregan en una sola caja, lo que le permite ahorrar tiempo y dinero.


    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 177,8
    • Altura (pulg): 7
    • Ancho (mm): 185,4
    • Contenido: Bomba de agua, engranaje de la bomba de agua, tapa de la bomba de agua, eje de la bomba de agua, carcasa de la bomba de agua, rodete de la bomba, cojinete de bola, anillo de retención, empaquetaduras, sellos, pernos, arandelas, tapones
    • Longitud (mm): 337,8
    • Longitud (pulg): 13,3
    engine - industrial
    3126

    engine - truck
    3126