159-4033: Zapatas de cadenas con garras para el levantamiento de elementos pequeños y medianos
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    159-4033: Zapatas de cadenas con garras para el levantamiento de elementos pequeños y medianos

    Número de pieza: 159-4033
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Zapata de cadena (doble garra)

    Descripción:

    • Gracias a las zapatas de cadena, se ofrecen flotación y tracción para la máquina y protección para el conjunto de eslabón.

    Atributos:

    • Las zapatas de cadena de garra doble presentan un menor nivel de penetración y tracción que las zapatas con garra simple, pero gracias a ellas se logra una mejor habilidad de giro. Las zapatas con garra doble son estándares en los cargadores de cadenas y las excavadoras porque se necesitan un nivel inferior de resistencia de giro y una maniobrabilidad superior.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la zapata (mm): 510
    • Ancho de la zapata (pulg): 20,1
    • Paso de la cadena (mm): 175,5
    • Paso de la cadena (pulg): 6,91
    • Tamaño del perno (pulg): 5/8
    • Tipo de zapata: Garra doble
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.