159-4548: GRUPO DE BOMBA: MEDICIÓN
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    159-4548: GRUPO DE BOMBA: MEDICIÓN

    Número de pieza: 159-4548
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Bomba dosificadora

    Descripción:
    Por medio de las bombas hidráulicas se genera un flujo de fluido dentro de los sistemas hidráulicos.

    Atributos:
    Las bombas hidráulicas se diseñaron específicamente para funcionar en sistemas hidráulicos, con el fin de cumplir con los requisitos de los productos de alta calidad en cuanto a la confiabilidad, la durabilidad, los costos de operación, la productividad y el rendimiento de las máquinas.

    Aplicación recomendada:
    Las bombas hidráulicas están diseñadas para cumplir con los requisitos específicos de las máquinas.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Cumene, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 104,1
    • Altura (pulg): 4,1
    • Ancho (mm): 114,3
    • Longitud (mm): 195,6
    • Longitud (pulg): 7,7
    integrated toolcarrier
    IT28G

    wheel-type loader
    924G, 928G, 924GZ