159-8169: ENGRANAJE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    159-8169: ENGRANAJE

    Número de pieza: 159-8169
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Engranaje planetario

    Descripción:
    Engranaje para los conjuntos de engranajes planetarios de los mandos finales. La cantidad varía según el componente.


    Atributos:
    Los mandos finales Cat se diseñan con el objetivo de maximizar el rendimiento del sistema y la vida del sistema balanceado. Los engranajes de los mandos finales de Cat cuentan con una metalurgia, un tratamiento térmico, un perfil de diente y un acabado de superficie que permiten maximizar la vida de los engranajes de contacto y asegurar que los mandos finales funcionen de manera óptima en todo momento.


    Aplicación recomendada:
    Todas las aplicaciones.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    ¿Está buscando una opción de pieza Classic?

    Evalúe adquirir una pieza Cat® Classic: una alternativa de reparación de bajo costo que minimiza el riesgo asociado con las piezas de otros fabricantes
    Marca: Cat
    Engranaje del mando final Classic
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro (pulg): 4,6, 6, 6
    wheel-type loader
    980M, 980H, 980G, 980K, 980G II 980L, 980K HLG

    wheel dozer
    824G II 824G, 824H, 824K