159-8346: Grupo de rodillo soporte de cadena
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    159-8346: Grupo de rodillo soporte de cadena

    Número de pieza: 159-8346
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Rodillo superior (forjado)

    Descripción:

    • Los rodillos de soporte sostienen el peso de la máquina, la guían a través de la cadena y proporcionan un soporte de la tensión de la cadena.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 3,5
    • Diámetro (pulg): 3,5
    • Diámetro de banda de rodadura (pulg): 9,06
    • Diámetro de la brida (pulg): 10,83
    • Diámetro del eje (pulg): 4
    • Longitud (pulg): 3,539
    excavator
    5110B