159-8347: Grupo de rodillo soporte de cadena
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    159-8347: Grupo de rodillo soporte de cadena

    Número de pieza: 159-8347
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Rodillo de soporte

    Descripción:

    • Los rodillos de soporte sostienen el peso de la máquina, la guían a través de la cadena y proporcionan un soporte de la tensión de la cadena.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 89,9
    • Altura (pulg): 3,5
    • Ancho del tren de rodaje (mm): 89,9
    • Diámetro (mm): 89,9
    • Diámetro (pulg): 3,5
    • Diámetro de banda de rodadura (mm): 230
    • Diámetro de banda de rodadura (pulg): 9,06
    • Diámetro de brida (mm): 275
    • Diámetro de la brida (pulg): 10,83
    • Diámetro del eje (mm): 89,9
    • Diámetro del eje (pulg): 4
    • Longitud (mm): 89,9
    • Longitud (pulg): 3,539
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.