160-1063: SILENCIADOR
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    160-1063: SILENCIADOR

    Número de pieza: 160-1063
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Silenciador

    Descripción:

    • Los silenciadores reducen la cantidad de ruido emitido por el escape de un motor de combustión interna.


    Atributos:

    • Las piezas Cat® se fabrican de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de aumentar la durabilidad, la confiabilidad y la productividad mientras se reduce el impacto ambiental.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 1.112,52
    • Ancho (mm): 889
    • Longitud (mm): 2.641,6
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.