160-1638: CAJA: TORNILLO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    160-1638: CAJA: TORNILLO

    Número de pieza: 160-1638
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Caja de la rejilla Cat®

    Descripción:
    Una caja de rejilla es una caja de hierro fundido que contiene una rejilla de metal para filtrar el aceite.

    Atributos:
    Las cajas de rejilla Cat® se diseñan para ofrecer una filtración óptima.

    Aplicación recomendada:
    Las cajas de rejilla Cat se usan en aplicaciones específicas en las que se necesita la filtración de aceite.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 7,3
    • Longitud (pulg): 15,4
    wheel-type loader
    980K HLG 980K, 980H, 988G, 988H

    wheel dozer
    834G, 824H, 834H

    earthmoving compactor
    826H, 836H, 836G, 825H