160-1799: CONJUNTO DE CIGÜEÑAL
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    160-1799: CONJUNTO DE CIGÜEÑAL

    Número de pieza: 160-1799
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cigüeñal

    Descripción:

    • Los cigüeñales son los ejes de mando más importantes de los motores de combustión interna que reciben movimiento alterno de los pistones y lo convierten en movimiento giratorio. Gracias al movimiento conjunto de los cigüeñales y las bielas se transforman el movimiento alterno de los pistones en movimiento giratorio.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 406,4
    • Altura (pulg): 16
    • Ancho (mm): 368,3
    • Longitud (mm): 1.435,10
    • Longitud (pulg): 56,5
    15 to 18 liter
    C15

    underground articulated truck
    AD30

    ag tractors
    MT865

    wheel dozer
    824G, 824G II

    petroleum products
    C-15

    engine - industrial
    C-15

    wheel dozers
    824C

    compactors
    825C, 826G, 826GII

    engine - truck
    C-15

    earthmoving compactor
    826C, 825G II 826G II

    challenger
    MTC845, MTC835, MT845, MTC855, MTC865, MT855, MT835