160-4686: CAJA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    160-4686: CAJA

    Número de pieza: 160-4686
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Caja de la bomba de agua

    Descripción:

    • Las cajas son componentes importantes de las bombas de agua, que permiten hacer circular el refrigerante a través de los bloques de motor para mantener la temperatura del motor.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 114,3
    • Altura (pulg): 4,5
    • Ancho (mm): 160
    • Longitud (mm): 160
    • Longitud (pulg): 6,3
    engine - generator set
    3616, 3612

    engine - industrial
    3612