160-5142: CAJA: VOLANTE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    160-5142: CAJA: VOLANTE

    Número de pieza: 160-5142
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Caja del volante

    Descripción:

    • Las cajas son componentes importantes de los volantes, los cuales permiten el almacenamiento y la liberación de energía rotativa.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 228,6
    • Altura (pulg): 9
    • Altura total (mm): 134.62
    • Altura total (pulg): 5.3
    • Ancho (mm): 571,5
    • Ancho total (mm): 513.08
    • Ancho total (pulg): 20.2
    • Descripción del material: Iron
    • Longitud (mm): 673,1
    • Longitud (pulg): 26,5
    • Longitud total (mm): 546.1
    • Longitud total (pulg): 21.5
    defense and federal products
    30/30 DEUCE

    7 to 9 liter
    3126B

    3116/3208
    3116

    ag tractors
    35, 55, 45

    petroleum products
    C7, 3126B, 3126, 3116, 3126E, C-12

    engine - industrial
    C7, 3116, 3126B, 3126

    engine - truck
    C7, 3126B, 3126, 3116, 3126E, C-12

    challenger
    35, 55, 45