160-5260: Sello anular NBR (90)
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    160-5260: Sello anular NBR (90)

    Número de pieza: 160-5260
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello anular

    Descripción:
    Los sellos anulares se usan para el sellado estático y algunas aplicaciones dinámicas.

    Atributos:
    Los sellos anulares Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Los materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello. Además, algunos sellos anulares Cat están recubiertos con PTFE para minimizar las posibilidades de que el sello se tuerza o corte durante la instalación.

    Las dimensiones de nuestros sellos anulares se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la compresión del sello necesaria.

    Con más de 2.500 sellos anulares de diferentes tamaños y materiales, los sellos anulares Cat son la mejor solución para los equipos Cat u otros equipos móviles que necesiten esta pieza.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos anulares se usan en muchas uniones estáticas y dinámicas en las máquinas y los motores Cat.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Aplicaciones: Manejo de combustible a temperatura ambiente; servicio LPG de presión alta y baja; fluidos hidráulicos (a 10.335 kPa/1.500 lb/pulg²); sellos de servodirección; sellos del termostato del radiador
    • Compatible con: Resistente a la abrasión; lubricantes sintéticos a base de alfa-olefina; etilenoglicol; combustibles de hidrocarburos; lubricantes a base de petróleo; aceites y grasas de silicona; agua, refrigerantes del motor a base de agua; sellos ORFS, STORS
    • Descripción del material: El NBR es un material versátil que posee una buena resistencia a la abrasión y al corte. Funciona bien en aplicaciones de aire, aceite del motor, combustible diésel, refrigerante o urea, aceite hidráulico y fluido de transmisión automática. No lo use con biodiésel.
    • Diámetro de sección transversal (pulg): 0,28
    • Diámetro interno (pulg): 15,96
    • Material: NBR (90), NBR: nitrilo
    • No compatible con: Fluidos para frenos para automóviles y aeronaves; altos niveles de ozono; cetonas; fluidos a base de éster-fosfato; ácidos fuertes; luz UV
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Recubrimiento: Ninguna
    • Tamaño del tablero de instrumentos (pulg): 461
    • Temperatura (°F): -40 - 212
    pipelayer
    PL83, PL87, 572R, 572R II