160-5656: Sello anular
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    160-5656: Sello anular

    Número de pieza: 160-5656
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello anular

    Descripción:
    Los sellos anulares se usan para el sellado estático y algunas aplicaciones dinámicas.

    Atributos:
    Los sellos anulares Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Los materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello. Además, algunos sellos anulares Cat están recubiertos con PTFE para minimizar las posibilidades de que el sello se tuerza o corte durante la instalación.

    Las dimensiones de nuestros sellos anulares se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la compresión del sello necesaria.

    Con más de 2.500 sellos anulares de diferentes tamaños y materiales, los sellos anulares Cat son la mejor solución para los equipos Cat u otros equipos móviles que necesiten esta pieza.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos anulares se usan en muchas uniones estáticas y dinámicas en las máquinas y los motores Cat.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro de sección transversal (pulg): 0,1
    • Diámetro interno (pulg): 0,76
    • Material: Caucho
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Recubrimiento: Ninguna
    • Tamaño del tablero de instrumentos (pulg): 910
    telehandler
    TH103

    cold planer
    PM313 PM312 PM310

    track-type tractor
    D5K2 LGP D3K2 LGP D5K2 XL D3K2 XL D4K2 LGP D4K2 XL

    pipelayer
    583T, PL87, 587R, PL83, PL72, 587T

    paving compactor
    CP-74B CS-64 CP-56B CS-74B CS-44B CS-563E, CS74B, CS-66B CS-68B CP-68B CP44B, CS-44 CS-56B CP-74 CP-64 CP-44 CP-433E, CS56B, CS68B, CS-433E, CS-74 CS-78B CP56B, CS-56 CP-573E, CP-56 CP74B, CS-573E, CS-64B CP-563E, CS-583E, CP-44B CS44B, CP68B

    wheel-type loader
    907K 907M 908M 906M 918M 914M 906K 914K 910K 908K 910M