+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    160-7816: PASADOR: CADENA

    Número de pieza: 160-7816
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pasador de cadena sellada y lubricada

    Descripción:

    • Con los pasadores de cadena, además de los bujes, es posible mantener unidos los eslabones de la cadena. Los pasadores actúan como puntos de articulación con los bujes contiguos.


    Atributos:

    • Con las cadenas selladas y lubricadas (SALT) Cat® es posible sellar el lubricante en el sistema de tren de rodaje de modo que los abrasivos queden afuera. Permiten eliminar el desgaste del buje y el pasador interno para reducir los costos de mantenimiento y el tiempo de inactividad mientras se aumenta la vida útil y la posibilidad de dar mantenimiento a este producto. Gracias a las SALT se ofrece una configuración de tren de rodaje universal apta para una gran variedad de condiciones de suelo cuando se combinan con un diseño de cadena que coincide con la máquina y el entorno de operación.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro (mm): 33,5
    • Longitud (mm): 191,4
    skidders
    D4TSKHIII

    track loaders
    939, 939C

    track type tractors
    D5CIIIXL, D6RXL, D5K2LGP, D5CIIILGP, D5GLGP, D5CIII, D5KXL, D5K2XL, D5K2SLGP, D4HIILGP, D5KLGP, D5CLGP, D5GXL, D5G