+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    160-7820: PASADOR: CADENA

    Número de pieza: 160-7820
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pasador de cadena sellada

    Descripción:

    • Con los pasadores de cadena, además de los bujes, es posible mantener unidos los eslabones de la cadena. Los pasadores actúan como puntos de articulación con los bujes contiguos.


    Atributos:

    • La cadena sellada pone en contacto el pasador interno y el buje, lo que produce un desgaste inmediato debido a la fricción entre estas dos piezas. El resultado de esto es un aumento considerable de la resistencia al desgaste del conjunto del eslabón. Los conjuntos de eslabón de cadenas lubricadas con grasa reemplazan directamente a los conjuntos de eslabón sellado en los modelos de excavadoras hidráulicas Cat.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro (mm): 44,5
    • Longitud (mm): 262
    skidders
    527GR, 527CA

    track loaders
    963, 963K, 963D

    track type tractors
    D6HIIXL, D6RXL, D6RIILGP, D6TXW, D6RXR, D6RLGP, D6T, D6R2, D6TXL, D6R, D6TLGP, D6TXWVP, D6TXLVP, D6RXW, D6RIIIXW, D6HIIXR, D6RIIXW, D6TLGPVP, D6RIIIXWVP, D6RII, D6RIII, D6RIIILGP, D6RIIXL, D6R2LGP, D6RIIIXLVP, D6RIIIXL, D6RIIILGPVP, D6R2XL, D6TLGPOEM, D6T2LGP D6T2XL D6T2XW