160-9158: ZAPATA DE CADENA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    160-9158: ZAPATA DE CADENA

    Número de pieza: 160-9158
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Zapata de cadena (protección de caucho)

    Descripción:

    • Gracias a las zapatas de cadena, se ofrecen flotación y tracción para la máquina y protección para el conjunto de eslabón.


    Atributos:

    • Las zapatas de cadena con caucho protegido tienen caucho sujeto a la garra, lo que proporciona un aumento de la tracción y una superficie de contacto que puede usarse de forma segura con las aplicaciones que podrían sufrir daños debido a la zapata de la cadena de acero.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la zapata (mm): 600
    • Ancho de la zapata (pulg): 23,6
    • Paso de la cadena (mm): 190
    • Paso de la cadena (pulg): 7,48
    • Tamaño del perno (mm): MJ20
    • Tamaño del perno (pulg): 0,7874
    • Tipo de zapata: caucho protegido
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.