160-9756: COLLAR
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    160-9756: COLLAR

    Número de pieza: 160-9756
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Collares de extremo de rueda guía

    Descripción:

    • Gracias a los collares de extremo de rueda guía, se proporciona un bloqueo para el sistema de sellado y el eje loco.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 88
    • Ancho del tren de rodaje (mm): 27,5
    • Diámetro (mm): 88
    • Longitud (mm): 88
    cold planer
    PM-565, PM-565B, PM-201

    track-type tractor
    D6M D5M D6N LGP D5R2 D6N, D5R XL D6N XL D6N OEM D5N D5R LGP

    pipelayer
    561M, 561N

    track type tractors
    D6NLGP, D5TXL, D6NXL