161-0186: CONJUNTO DE TUBO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    161-0186: CONJUNTO DE TUBO

    Número de pieza: 161-0186
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cat® Steel Tube Assembly

    Descripción:
    Los tubos de acero son tubos rígidos que se usan para transportar líquidos o aire.

    Atributos:
    Los tubos de acero Cat® se fabrican para ofrecer una vida útil más prolongada y más confiabilidad en condiciones de funcionamiento difíciles.

    Aplicación recomendada:
    Los tubos de acero Cat se usan en aplicaciones en las que no se necesita que la tubería sea flexible.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 38,1
    • Altura (pulg): 1.5
    • Ancho (mm): 86,36
    • Longitud (mm): 1.125,22
    • Longitud (pulg): 44,3
    telehandler
    TH255C

    wheel-type loader
    904H, 904B

    skid steer loader
    248, 236D, 242B, 242D, 272D, 287, 226B, 262D, 232B, 257B, 277C2, 297D2, 216, 259D, 226B3, 216B, 236, 257, 236B3, 289D, 289C, 232, 262B, 267, 226, 279C2, 247B, 247B3, 277D, 236B, 277B, 299D2, 287D, 262C2, 299D2 XHP 246D, 216B3, 272D2, 297C, 299D XHP 299D, 299C, 262C, 257B3, 247, 257D, 297D2 XHP 272D XHP 252B, 246, 267B, 272D2 XHP 279C, 287C, 242B3, 277, 289C2, 242, 262, 256C, 246C, 228, 277C, 297D, 287B, 252B3, 259B3, 252, 287C2, 268B, 279D, 248B, 297D XHP 246B, 272C