161-1704: Grupo de Sensor: Presión
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    161-1704: Grupo de Sensor: Presión

    Número de pieza: 161-1704
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sensor de presión de servicio pesado de 3 pasadores

    Descripción:
    • Mediante los sensores de presión Cat®, se recopilan los datos necesarios para asegurarse de que el equipo funciona a los niveles óptimos.

    Atributos:
    • Los sensores de presión Cat® se diseñan para funcionar al unísono con el resto de los componentes Cat®, con el fin de garantizar el máximo potencial del equipo.

    Aplicación recomendada:
    • Los sensores Cat pueden funcionar en aplicaciones de trabajo pesado como las siguientes: vibración extrema, impacto, gamas de temperatura de operación extremas, ciclos térmicos, descargas térmicas, humedad, corrosión y exceso de polvo.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Conteo de clavijas del conector: 3 clavijas
    • Tipo de sensor: Presión
    wheel tractor-scraper
    627G, 637D, 637E, 637G

    engine - generator set
    3508 3512B 3516C 3508B 3516B PM3516 C9 3512C PP3516

    motor grader
    140G, 140M, 140K, 160K, 120K, 12K, 12H, 160M, 140K 2

    forest products
    2590, TK752, 584HD, TK741 2491, 532, TK732, 2391, 552, 511, TK711, TK751 522, 573, TK721, 521, 584, 2390, 541, 2290, 551, TK722

    wheel-type loader
    994F, 962H, 966F II 966F, 950H, 966E, 966D

    engine - industrial
    C-9 C-12 SBF214 C9 C7 SUF557 C-10 CPT372 3612

    wheel-type skidder
    525C, 535C, 545C

    expanded mining products
    MD5075

    engine - truck
    C7 C-15 C9 C-12 C-10 C-9

    off-highway truck
    793D

    challenger
    MT735, MTC765, MTC735, MT755, MTC745, MT765, MT745, MTC755

    asphalt paver
    AP-1055D, BG-260D, AP-1000D, BG-2455D, AP-755

    cold planer
    PM-102

    integrated toolcarrier
    IT62H

    track-type tractor
    D6R, D6R III D6R II D7R, D7R XR D6T, D6R LGP D7R LGP D6R STD D6R XL

    wheeled excavator
    M330D

    engine - machine
    C-12 C-9

    wheel dozer
    814F II

    petroleum products
    CX31-P600 C7 3516C TH31-C9P C9 TH31-C9I TH31-E61 CX31-C9I 3512C

    track-type loader
    973D, 973C

    excavator
    324D L 336D L 330C, 336D, 325D L 330D FM 330C FM 330D L 330C L 325D FM LL 330D, 325D MH 329D LN 325D, 329D L 330D MH 324D, 325D FM 324D FM 328D LCR 330C MH 336D LN 324D LN 329D, 330D LN

    earthmoving compactor
    815B, 816F II 815F II