+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    161-1827: CONJUNTO DE TUBO

    Número de pieza: 161-1827
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de tubo de acero Cat®

    Descripción:
    Los tubos de acero son tubos rígidos que se usan para transportar líquidos o aire.

    Atributos:
    Los tubos de acero Cat® se fabrican para ofrecer una vida útil más prolongada y más confiabilidad en condiciones de funcionamiento difíciles.

    Aplicación recomendada:
    Los tubos de acero Cat se usan en aplicaciones en las que no se necesita que la tubería sea flexible.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 58,42
    • Ancho (mm): 127
    • Longitud (mm): 731,52
    7 to 9 liter
    C7

    transmission
    TH35 CX35 CX31

    15 to 18 liter
    C15 C18 C-18 C-15 C-16 3456 3406E

    wheel loaders
    986H

    stabilizers/reclaimers
    RM-500

    wheel dozers
    824H, 824GII, 824G, 824C

    motor graders
    24M

    compactors
    825C, 826GII, 825GII, 826C, 826H, 825H, 826G

    underground articulated trucks
    AD30