161-3006: CUBIERTA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    161-3006: CUBIERTA

    Número de pieza: 161-3006
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Tapa de la bomba de agua

    Descripción:

    • Las tapas son componentes importantes de las bombas de agua, las cuales permiten que el refrigerante circule a través de los bloques de motor para mantener la temperatura del motor.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 139,7
    • Altura (pulg): 5,5
    • Ancho (mm): 236,2
    • Longitud (mm): 236,2
    • Longitud (pulg): 9,3
    track-type tractor
    D7R II D8N, D8R II D8R

    pipelayer
    572R II