161-3565: CUBIERTA: AGUA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    161-3565: CUBIERTA: AGUA

    SKU:161-3565
    $1.00

    Tapa de la bomba de agua

    Añadir a la lista de solicitudes

    Descripción:

    • Las tapas son componentes importantes de las bombas de agua, las cuales permiten que el refrigerante circule a través de los bloques de motor para mantener la temperatura del motor.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    • Ancho (mm): 248,9
    • Altura (pulg): 6,3
    • Longitud (mm): 444,5
    • Altura (mm): 160
    • Longitud (pulg): 17,5