161-4113: GRUPO DE BOMBA: ACEITE DE MOTOR 1
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    161-4113: GRUPO DE BOMBA: ACEITE DE MOTOR 1

    Número de pieza: 161-4113
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Bomba de aceite

    Descripción:

    • Las bombas de aceite sirven para hacer circular el aceite del motor hacia los cojinetes de biela y del cigüeñal, el árbol de levas, los componentes del mecanismo de la válvula y los engranajes de mando del accesorio.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    ¿Está buscando una opción de pieza remanufacturada?

    Las piezas Cat® Reman ofrecen calidad y fiabilidad similares a los productos nuevos por una fracción de su costo.
    Marca: Cat
    Bomba de aceite remanufacturada
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 7
    • Longitud (pulg): 14,3
    marine products
    3408 C18 C15 3408C 3408B 3406B 3406C 3406E

    pipelayer
    587T, PL83, PL87, 583T, 587R

    wheel tractor-scraper
    631E, 623E, 633E II 621F, 623G, 637E, 621E, 657G, 631K, 631D, 631G, 633D, 627F, 657E, 621G, 637D, 623F, 627E, 637G, 623B, 637K, 627G, 621B, 651B, 657B

    wheel tractor scrapers
    627G

    underground articulated truck
    AD55, AD30, AD45B

    engine - generator set
    3408B C18 3406C C15 C15 I6 PM3456

    motor grader
    24M

    wheel-type loader
    988K, 986K 980G II 980G, 988H, 980H, 988K XE 988 XE 988G

    engine - industrial
    3406C C-15 C15 3408B 3408C G3408 3406B C18 3406E 3456 CG137-08 C-16 3408 SG137-08

    articulated dump truck
    740B, 735, D400E II 735C, 740 GC 740, 735B, D350E II 735 OEM

    expanded mining products
    6015, MD6290, 6015 FS 6018

    engine - truck
    C-18 C15 C16 C-15 C18

    off-highway truck
    772G OEM 772G, 770G, 770G OEM 770, 772

    challenger
    MT835, MT845, MTC845, MT855, MTC835, MT865, MTC855, MTC865

    load, haul, dump
    R2900G, R3000H, R2900

    cold planer
    PM-200, PM620, PM622, PM-465, PM825 PM820 PM822 PR-450C, PM-201

    generator
    SR4 XQP500

    track-type tractor
    D8R D8T, D8N, D9T, D8R II

    engineer support tractor
    C18

    road reclaimer
    RM500B, RM-350B, RM-500

    wheel dozer
    824C, 824H, 834B, 834H, 834G, 834K, 824K, 824G, 824G II

    petroleum products
    C-15 C18 C15 CX38-P892 TH48-E80 CX38-P800 TH35-E81 CX31-C18I CX35-P800 CX31-P600 CX35-C18I TH35-C15I CX31-C15I

    wheel loaders
    986H

    earthmoving compactor
    836K, 825H, 825K, 826G II 826H, 826C, 825C, 836G, 836H, 826G, 825G II 826K, 825G