161-4246: ENGRANAJE PLANETARIO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    161-4246: ENGRANAJE PLANETARIO

    Número de pieza: 161-4246
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Engranaje planetario

    Descripción:
    Engranaje para los conjuntos de engranajes planetarios de los mandos finales. La cantidad varía según el componente.


    Atributos:
    Los mandos finales Cat se diseñan con el objetivo de maximizar el rendimiento del sistema y la vida del sistema balanceado. Los engranajes de los mandos finales de Cat cuentan con una metalurgia, un tratamiento térmico, un perfil de diente y un acabado de superficie que permiten maximizar la vida de los engranajes de contacto y asegurar que los mandos finales funcionen de manera óptima en todo momento.


    Aplicación recomendada:
    Todas las aplicaciones.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho (mm): 76
    • Diámetro (mm): 114, 602
    • Diámetro (pulg): 4,5, 23,7
    articulated dump truck
    735