161-6305: ZAPATA DE CADENA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    161-6305: ZAPATA DE CADENA

    Número de pieza: 161-6305
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Zapata de cadena (garra triple, centro perforado)

    Descripción:

    • Gracias a las zapatas de cadena, se ofrecen flotación y tracción para la máquina y protección para el conjunto de eslabón.


    Atributos:

    • Las zapatas de cadena de garra triple proporcionan un nivel de penetración y tracción menor que el de las zapatas con garras simples pero ofrecen una mejor habilidad de giro. Las zapatas con garras triples son estándares entre los cargadores de cadenas y las excavadoras, ya que, en estos equipos, se requiere un nivel inferior de resistencia de giro y una maniobrabilidad superior.
    • Las zapatas de cadena con centro perforado cuentan con un orificio entre los pernos que permite la liberación del material de empaque de tipo extensible.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la zapata (mm): 800
    • Ancho de la zapata (pulg): 31,5
    • Paso de la cadena (mm): 203,2
    • Paso de la cadena (pulg): 8
    • Tamaño del perno (mm): M20
    • Tamaño del perno (pulg): 0,7874
    • Tipo de zapata: Garra triple, centro perforado
    oem solutions
    OEMS

    excavator
    322C FM 345D, 325C FM 325C L 330C, 336D L 325D L 329D L 325B L