161-6631: GRUPO DE RODILLO: DF
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    161-6631: GRUPO DE RODILLO: DF

    Número de pieza: 161-6631
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Rodillo inferior

    Descripción:

    • Los rodillos inferiores soportan el peso de la máquina y la guían a través de la cadena.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro de banda de rodadura (mm): 277
    • Diámetro de banda de rodadura (pulg): 10,91
    • Diámetro de brida (mm): 321
    • Diámetro de la brida (pulg): 12,64
    • Paso de la cadena (mm): 317,5
    • Paso de la cadena (pulg): 12,5
    • Tamaño del perno (mm): 5/8
    • Tamaño del perno (pulg): 5/8
    • Tipo de brida: Brida doble
    track-type tractor
    D11R