+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    161-7145: sello de pistón

    Número de pieza: 161-7145
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Tipo 7

    Un sello de dos piezas, compuesto por un anillo de pistón y un expansor, que evitan la transferencia de aceite entre el extremo de varilla del cilindro y el extremo donde se encuentra la tapa. El sello de pistón suele ser de teflón, aunque también hay sellos de nailon disponibles para aquellas presiones que superen los 3.000 psi (20,670 kpa). Los expansores de formas variadas son de nitrilo.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la muesca: A (+/- 0,0508 mm) (mm): 6,40
    • Diámetro de la muesca: B (+/- 0,0762 mm) (mm): 54,46
    • Diámetro de la perforación (mm): 70,00
    • Forma de sello: Tipo 7
    mex
    302.5, 302.5C

    exc
    313F L 311F LRR 320E L 313F LGC M315F 312E L M317F 314E LCR 313F 312E, 320E LRR

    whex
    M314F

    bhl
    420F 422F, 430F2 432F2, 430F 427F2, 426 F2 428E, 428F, 444F, 434F2, 420F2 432F, 444F2, 444E, 432E, 422F2 428F2, 422E, 434F, 434E, 442E

    uat
    AD30, AD45B

    wktl


    ssl
    252B3, 259D 272D2 XHP 297D XHP 299D 279D 257D 277D 299D2 XHP 246D 236B3, 242D 257B3, 236D 272D XHP 299D2 236B 272D2 252B 299D XHP 272D 297D2 242B3, 297D2 XHP 297D 259B3

    wtl
    924K 930K 908, 906, 902, 930M 926M