161-8068: Sello anular FKM (75)
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    161-8068: Sello anular FKM (75)

    Número de pieza: 161-8068
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello anular

    Descripción:
    Los sellos anulares se usan para el sellado estático y algunas aplicaciones dinámicas.

    Atributos:
    Los sellos anulares Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Los materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello. Además, algunos sellos anulares Cat están recubiertos con PTFE para minimizar las posibilidades de que el sello se tuerza o corte durante la instalación.

    Las dimensiones de nuestros sellos anulares se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la compresión del sello necesaria.

    Con más de 2.500 sellos anulares de diferentes tamaños y materiales, los sellos anulares Cat son la mejor solución para los equipos Cat u otros equipos móviles que necesiten esta pieza.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos anulares se usan en muchas uniones estáticas y dinámicas en las máquinas y los motores Cat.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Carbon black (airborne, unbound particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Aplicaciones: Aplicaciones de temperatura alta que requieren resistencia al aire, combustibles, lubricantes y fluidos hidráulicos
    • Compatible con: Lubricantes a base de diéster; hidrocarburos halogenados (más de 100 °C); muy resistentes al ajuste de compresión; fluidos de petróleo; fluidos a base de éster-fosfato; fluidos de silicona; algunos ácidos
    • Descripción del material: Con FKM se proporciona un rendimiento superior en la mayoría de las aplicaciones, incluidas las de aire, aceite del motor, combustible diésel, aceite hidráulico, fluido de transmisión automática y biodiésel. La mayoría de las formulaciones de FKM no deberían usarse con refrigerantes o urea. FKM es eficaz a altas temperaturas y posee una buena resistencia a la abrasión y al corte.
    • Diámetro de sección transversal (mm): 3,5
    • Diámetro de sección transversal (pulg): 0,14
    • Diámetro interno (mm): 142,5
    • Diámetro interno (pulg): 5,61
    • Diámetro interno del sello (mm): 142,47
    • Material: FKM (75), FKM: fluoroelastómero
    • No compatible con: Aminas; fluidos para frenos; refrigerante del motor; fluidos resistentes al fuego; cetonas; vapor; agua
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Primary Sealing Material: Rubber
    • Recubrimiento: Ninguna
    • Seal/O-Ring Type: Standard
    • Tamaño del tablero de instrumentos (pulg): 255
    • Temperatura (°C): -40 - 175
    • Temperatura (°F): -40 - 350
    cold planers
    PM310, PM312, PM313, PM312LRC, PM313LRC, PM313-02 PM312-02 PM310-02

    pipelayer
    572R II

    engine - generator set
    G3512, C175-20, C175-16, G3516, G3516B

    track type tractors
    D11T, D6R, D10T2, D8T, D7E, D7R, D11R, D6T, D6, D6VP D6TXEXW, D6TXEXLVP, D11TCD, D6TXWVP, D6TXLVP, D11RCD, D6TLGPVP, D8RLRC, D6R2, D6RIIXL, D6RLGP, D6RXL, D7RLGP, D6TXL, D7ELGP, D6RXR, D6TXW, D6RII, D6TLGP, D6RXW, D7RII, D7RXR, D6RIILGP, D6RIII, D7RIILGP, D6RIIIXL, D6RIIIXW, D6TLGPOEM, D6T2XL, D6T2XW, D8RII, D6T2LGP, D6T3XEXW, D6T3XELGP, D6RIIILGP, D6-20VP D7RIIXR

    off-highway truck
    775B, 770G, 769D, 785D, 777D, 793C, 769C, 770G OEM 795F AC 775D, 771D, 773D, 795F XQ 794 AC 772G, 777G, 785B, 777F, 770, 793F CMD 789D, 793F OEM 789C, 771C, 777E, 772, 797F, 784B, 793F XQ 773B, 793F AC 772G OEM 785C, 789B

    articulated trucks
    740, 735B, 735, 740EJ, 740OEM, 735OEM, 740BEJ

    oem solutions
    CAT WDS

    underground mining loaders
    R1700G, R1700K

    cold planer
    PM313, PM312

    track-type tractor
    D6R III D6T XW D6R, D6T, D6R XL D6R STD D6R II D6T XL D8R D7R II D6T LGP D11T, D7E LGP D11R, D7R XR D7E, D7R LGP D6R LGP D7R, D6T XW PAT D6T LGPPAT D6T XL PAT D8T, D10T2

    petroleum products
    C175-16, C27, C32

    3500
    G3516, G3512, C175-16

    motor grader
    160M 2 160M 3 AWD 120M, 140M 2 12M 2 160M, 12M 3 160M 3 140M 3 AWD 12M, 12M 3 AWD 120M 2 24, 14L 140, 140M 3 140M, 24H, 14M-3 16M

    wheel-type loader
    980H, 993K, 992K, 988K, 994K, 988B, 988F II 988G, 990K, 980K HLG

    engine - industrial
    C175-16, G3508, G3516, C32, C175-20, G3512, C27, G3516B, G3512B

    c175
    C175-20

    articulated dump truck
    740B, 740, 735B, 735 OEM

    compactors
    836G, 836H

    motor graders
    12M, 16M3, 160M, 140M, 120M, 18M3, 14M, 16M, 14M3, 120MAWD, 12M3, 120M2, 160M2, 14LAWD, 140M2AWD, 12M3AWD, 140M2, 140M3AWD, 160MAWD, 160M2AWD, 160M3, 160M3AWD, 140M3, 12M2AWD, 120M2AWD, 24N, 12M2

    pipelayers
    PL87, PL83, 572R, PL72, 572RII

    vees 27 to 32 liter
    C27, G3412

    wheel dozer
    844K, 854K, 834G

    off highway trucks
    797F, 789D, 777D, 793F, 772G, 785C, 777F, 785G, 793C, 797B, 776D, 777G, 784C, 797, 770G, 793D, 777C, 776C, 777E, 793B, 793FXQ, 797FXQ, 772GLRC, 777FOEM, 789DXQ, 795FAC, 770GLRC, 777DLRC, 785DOEM, 793FCMD, 777GOEM, 795FXQ, 777GLRC, 772GOEM, 770GOEM, MT5300DAC, 777E2

    wheel loaders
    988H, 980H, 990K, 993K, 988F, 992K, 988K, 988G, 980K, 993KLRC, 992KLRC, 988KLRC, 990KLRC, 994KLRC, 980KOEM, 994K

    wheel dozers
    854K, 834B, 844K, 834H, 834G, 844KLRC, 854KLRC

    earthmoving compactor
    836G, 836