161-9930: Grupo de Sensor: Presión
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    161-9930: Grupo de Sensor: Presión

    SKU:161-9930
    $1.00

    Sensor de presión de servicio pesado de 3 pasadores

    Añadir a la lista de solicitudes

    Descripción:
    • Mediante los sensores de presión Cat®, se recopilan los datos necesarios para asegurarse de que el equipo funciona a los niveles óptimos.

    Atributos:
    • Los sensores de presión Cat® se diseñan para funcionar al unísono con el resto de los componentes Cat®, con el fin de garantizar el máximo potencial del equipo.

    Aplicación recomendada:
    • Los sensores Cat pueden funcionar en aplicaciones de trabajo pesado como las siguientes: vibración extrema, impacto, gamas de temperatura de operación extremas, ciclos térmicos, descargas térmicas, humedad, corrosión y exceso de polvo.

    • Tipo de sensor: Presión
    • Tamaño de rosca del orificio (pulg): SAE #4F
    • Tipo de conector: 3 Pin DT
    • Voltaje (VCA): 5 DC Regulated
    • Conteo de clavijas del conector: 3 clavijas