162-0192: CORONA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    162-0192: CORONA

    Número de pieza: 162-0192
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Corona

    Descripción:
    Engranaje para los conjuntos de engranajes planetarios de los mandos finales.


    Atributos:
    Los mandos finales Cat se diseñan con el objetivo de maximizar el rendimiento del sistema y la vida del sistema balanceado. Los engranajes de los mandos finales de Cat cuentan con una metalurgia, un tratamiento térmico, un perfil de diente y un acabado de superficie que permiten maximizar la vida de los engranajes de contacto y asegurar que los mandos finales funcionen de manera óptima en todo momento.


    Aplicación recomendada:
    Todas las aplicaciones.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho (mm): 170
    • Diámetro (mm): 503, 556, 556
    • Diámetro (pulg): 19,8, 219, 21,9
    wheel-type loader
    988F II

    wheel dozer
    834B

    wheel loaders
    988F, 986H

    earthmoving compactor
    836