162-2254: Sello
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    162-2254: Sello

    Número de pieza: 162-2254
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello de superficie plano de dos piezas

    Descripción:
    Los sellos y anillos rectangulares son sellos circulares con una sección transversal rectangular. Las cuchillas pueden estar redondeadas o no de acuerdo con las necesidades de la aplicación.

    Atributos:
    Los sellos y anillos Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Estos materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello.

    Las dimensiones de nuestros sellos y anillos se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la aplicación de la compresión del sello necesaria.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos y anillos rectangulares se usan en una amplia variedad de aplicaciones de sellado en las máquinas y los motores Cat.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura de sección transversal (pulg): 0,17
    • Ancho de sección transversal (pulg): 0,06
    • Diámetro interno (pulg): 0,58
    • Material: Caucho
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    cold planers
    PM622, PM620LRC

    cold
    PM620, PM822 PM622, PM825 PM820

    emp
    6020B

    fp
    TK371, SAT322T HA771, SAT223 SAT318 SAT323TSC SAT322 SAT323T SAT318TSC SAT422DB SAT323 SAT214 SAT318T TK381, HA871, SAT322TSC

    wktl
    S340B GSH20 VHS-10 MP40 HM518 GSH22 GSH15 HM215C GSH9B S320 GSH15B HM415B P325 MP15 PC210 VHS-30/3 PW2503/7 VHS-70 TRS10 S320B GSH20B GSH22-15 S440 GSH22B S385C MB250 VT30 GSH9 VHS-40 VHS-50 HM415C HM315B S340 S325B GSH15-60 MP30 PC204 MP20 P235 VHS-50/3 HM315C TRS18 HM825 MD-250 VT60 TRS14 S3 P360 HM115C S385B S365 VHP-30 P225 VHS-70/4 PW2709 VHS-30 VHC-40 VHS-40/3 VT40 S390 S305 VHS-60/4 CR3 S365B VHP-50 B20 HM112C S365C P315 PC203 PC205 VHS-70/3 VHC-30 VT50 P335 P215 HM418C PC206 S325 VHP-40 VHS-60/3 GSH22-10 S490 VHS-60 VHC-50 PW2708 B30 B35 GSH15-80 MB200 S465

    track excavators
    330C, 320C, 330CL, 336DLOEM

    ap
    BG-2255C, AP-600D, AP300F, AP-1055D, AS3143 AP-655C, BG-2455D, AP-655D, AP-255E BG600D, AP-1000D, AP355F, BG655D, AP-300D BG-260D

    wtl
    966H, 966G II 972G, 972G II

    comp
    CD-54 CB-54 PS-360B, CB-534D, CB-564D, PS-360C, CB-434D, CB-64

    exc
    345B II 336D L 349D2, 336F 340D2 L

    off highway trucks
    775G

    oht
    777G, 773G LRC 773G OEM 775G LRC 773G, 775G OEM

    wheel loaders
    966G, 980H, 972H, 972G

    mh
    MH3037, MH3059, MH3049