162-3904: CONJUNTO DE BOMBA: CEBADO DE COMBUSTIBLE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    162-3904: CONJUNTO DE BOMBA: CEBADO DE COMBUSTIBLE

    SKU:162-3904
    $1.00

    Bomba de cebado de combustible

    Añadir a la lista de solicitudes

    Descripción:

    • Mediante las bombas de cebado de combustible se puede quitar el aire de los sistemas de combustible antes de arrancar los motores.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    • Longitud (mm): 202,69
    • Longitud (pulg): 7,98
    • Altura (pulg): 3,18
    • Ancho (mm): 80,77
    • Altura (mm): 80,77