162-4304: Buje cadenas
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    162-4304: Buje cadenas

    Número de pieza: 162-4304
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cadenas lubricadas con grasa, Buje de cadena (recto)

    Descripción:

    • Los bujes de cadenas, junto con los pasadores, mantienen unidos los eslabones de la cadena y forman parte de la configuración de sellado entre el eslabón y el buje.

    Atributos:

    • Las cadenas lubricadas con grasa cuentan con pasadores y bujes engrasados internamente para eliminar el contacto y la fricción, y todas las uniones de la cadena están selladas para retener la grasa. Esto mejora la vida útil interna en un 25% en comparación con la cadena sellada, disminuye el nivel de ruido del tren de rodaje y reduce las posibilidades de que las uniones se congelen o agarroten.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    wheel-type loader
    950H, 966H, 962H, 972H

    work tool


    excavator
    313D2, 311D LRR 313D2 GC 312D L 312B L 312D, 314D LCR 312B, 312D2 GC 314C 312C, 311C 312D2, 312C L 314E CR 314E LCR 312D2 L 314F CR